10300183
550092
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 - 15 | 23.354,4814 Ft |
16 + | 20.504,0643 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Base Diameter | 50.0 mm |
Base Diameter | 1.969 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 92.0 mm |
Thread Length | 3.622 in |
Overall Height | 170.0 mm |
Overall Height | 6.693 in |
Load Capacity | 350.0 kg |
Load Capacity | 350.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 7 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz