Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M20 Natúr

Essentra cikkszám:

10253397

Gyártói cikkszám:

462453

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 18.884,588 Ft
20 + 16.996,1267 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

75.538 Ft

4 x 18.884,588 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talpátmérő 100.0 mm
Szín Natúr
Talp típus Műanyag csukló
Terhelési kapacitás 3000.0 kg
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Rozsdamentes acél;Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot