10253373
462449
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 + | 53.200,0136 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M20 |
---|---|
Base Diameter | 100.0 mm |
Base Diameter | 3.937 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 150.0 mm |
Thread Length | 5.906 in |
Load Capacity | 3000.0 kg |
Load Capacity | 3000.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 20 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz