Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 55.0 mm M12 Natúr

Essentra cikkszám:

10253335

Gyártói cikkszám:

462445

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 39 15.104,1136 Ft
40 + 13.593,7043 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

120.833 Ft

8 x 15.104,1136 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 55.0 mm
Szín Natúr
Talp típus Műanyag csukló
Terhelési kapacitás 1500.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot