Menü Keresés

Lábak 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acél

Essentra cikkszám:

10633670

Gyártói cikkszám:

HVTME-35N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 12.712,9908 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

50.852 Ft

4 x 12.712,9908 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24 x 3.0
Talpátmérő 102.0 mm
Szín Króm
Talp típus Műanyag csukló
Menethossz 108.0 mm
Teljes magasság 159.0 mm
Terhelési kapacitás 7438.9 kg
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 15 °
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot