10253311
462443
Mennyiség | Egységár |
---|---|
8 + | 16.637,9099 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Base Diameter | 55.0 mm |
Base Diameter | 2.165 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 75.0 mm |
Thread Length | 2.953 in |
Load Capacity | 1500.0 kg |
Load Capacity | 1500.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 20 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz