10300152
550089
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 4 - 15 | 20.507,7243 Ft |
| 16 + | 18.004,7782 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M12 |
|---|---|
| Talpátmérő | 55.0 mm |
| Talpátmérő | 2.165 in |
| Szín | Króm |
| Talp típus | Swivel |
| Menethossz | 3.622 in |
| Menethossz | 92.0 mm |
| Teljes magasság | 6.85 in |
| Teljes magasság | 174.0 mm |
| Terhelési kapacitás | 750.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 750.0 kg |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Csukló kiképzése | 20 ° |
| Vámtarifaszám | 7318159585 |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz