A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,4477 Ft - 605,0824 Ft | 3489 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 448,1612 Ft - 448,1612 Ft | 436 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 45,413 Ft - 107,085 Ft | 64314 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 519,3408 Ft - 1.528,3009 Ft | 30 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 268,9734 Ft - 796,3799 Ft | 636 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 1.161,1887 Ft - 3.451,673 Ft | 266 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 15.524,4064 Ft - 18.278,5434 Ft | 27 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 1.123,5111 Ft - 3.326,9138 Ft | 325 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 10.752,1335 Ft - 12.761,8358 Ft | 17 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 86.237,4658 Ft - 86.237,4658 Ft | 12 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 129,2978 Ft - 129,2978 Ft | 3750 Raktáron |
N
|
Piros
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
|
||
| 103.547,2064 Ft - 103.547,2064 Ft | 16 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
|
||
| 100,2729 Ft - 100,2729 Ft | 1350 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 46,9601 Ft - 46,9601 Ft | 500 Raktáron |
N
|
Fekete
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 127,9971 Ft - 127,9971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 760,3161 Ft - 760,3161 Ft | 760 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 291.662,8494 Ft - 291.662,8494 Ft | 36 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 132,214 Ft - 434,5781 Ft | 3780 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 104,7601 Ft - 278,7399 Ft | 667 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 225,3812 Ft - 680,9776 Ft | 3958 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz