Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 101.6 mm 40.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 80 3”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10093399

Gyártói cikkszám:

199482

736 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 796,3799 Ft
100 + 268,9734 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.964 Ft

10 x 796,3799 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 101.6 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 90, ANSI 3-1/2
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot