Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 96.5 mm 39.0 mm Piros LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10103258

Gyártói cikkszám:

462585

3600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 129,2978 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

25.860 Ft

200 x 129,2978 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 96.5 mm
H 39.0 mm
h 39.0
Szellőző furat N
Szín Piros
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot