Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 243.0 mm 50.0 mm Szürke LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10139349

Gyártói cikkszám:

462589

760 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 760,3161 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

30.413 Ft

40 x 760,3161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 243.0 mm
H 50.0 mm
h 50.0
Szellőző furat Nem
Szín Szürke
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot