Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 88.9 mm 36.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 65 2½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10093375

Gyártói cikkszám:

199480

3921 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
18 - 179 605,0824 Ft
180 + 204,4477 Ft
Standard csomagolás: 180

A következő szorzatának a rendelése 18

Teljes ár:

10.891 Ft

18 x 605,0824 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 88.9 mm
H 36.0 mm
h 36.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 80, ANSI 3
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot