A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335,8128 Ft - 937,7738 Ft | 3 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 844,9056 Ft - 844,9056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 328,4198 Ft - 745,4365 Ft | 6 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 779,6713 Ft - 1.791,1433 Ft | 80 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 48,6031 Ft - 115,4022 Ft | 1980 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 2.047,7347 Ft - 2.819,1959 Ft | 13 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 251,0837 Ft - 700,5595 Ft | 2225 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 47,4392 Ft - 108,1045 Ft | 524 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 104,774 Ft - 250,1242 Ft | 268 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 430,0802 Ft - 1.024,873 Ft | 75 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 323,9524 Ft - 771,5694 Ft | 190 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 691,478 Ft - 1.579,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 100,6009 Ft - 239,5256 Ft | 122 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 98,0329 Ft - 235,2862 Ft | 402 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 132,214 Ft - 434,5781 Ft | 4130 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 50,9909 Ft - 120,9034 Ft | 330 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 96,065 Ft - 227,8672 Ft | 2498 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 108,7476 Ft - 329,5723 Ft | 912 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 56,27 Ft - 166,3456 Ft | 21230 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 116,8527 Ft - 744,3969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz