Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 76.1 mm 35.0 mm Sárga LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10070079

Gyártói cikkszám:

10266

4130 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 434,5781 Ft
350 + 132,214 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

15.210 Ft

35 x 434,5781 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 76.1 mm
H 35.0 mm
h 35.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 65, ANSI 2-1/2
Szellőző furat Y
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot