Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 273.0 mm 45.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10093511

Gyártói cikkszám:

199496

241 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.451,673 Ft
25 + 1.161,1887 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

17.258 Ft

5 x 3.451,673 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 273.0 mm
H 45.0 mm
h 45.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 250, ANSI 10
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot