Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 75.0 mm 31.0 mm Sárga LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10085738

Gyártói cikkszám:

12618

3958 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 680,9776 Ft
150 + 225,3812 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

10.215 Ft

15 x 680,9776 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 75.0 mm
H 31.0 mm
h 31.0
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot