Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 42.4 mm 28.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 25 1”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10070253

Gyártói cikkszám:

10294

64814 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 107,085 Ft
500 + 45,413 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.354 Ft

50 x 107,085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 42.4 mm
H 28.0 mm
h 28.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 32, ANSI 1-1/4
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot