Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 78.0 mm 32.0 mm Fekete LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10103210

Gyártói cikkszám:

462581

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 127,9971 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

38.399 Ft

300 x 127,9971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 78.0 mm
H 32.0 mm
h 32.0
Szellőző furat N
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot