Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, LDPE - PIR Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3762 Ft - 62,1274 Ft | 5000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 42,8015 Ft - 132,1407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 29,0629 Ft - 89,8344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 34,0883 Ft - 37,4971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 46,8009 Ft - 145,9943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 199,1462 Ft - 446,5081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Piros
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 23,7583 Ft - 73,3168 Ft | 18560 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 237,5553 Ft - 742,7593 Ft | 280 Raktáron |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 29,9329 Ft - 93,6707 Ft | 5000 Raktáron |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 34,6481 Ft - 105,606 Ft | 3155 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082997 | 40,8789 Ft - 123,6156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Piros
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
|
| 57,354 Ft - 177,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 39,9808 Ft - 121,4842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 46,0151 Ft - 173,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Piros
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 150,3245 Ft - 458,2303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 52,2038 Ft - 155,5852 Ft | 2000 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 35,2656 Ft - 104,3273 Ft | 4900 Raktáron |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10068847 | 18000 Raktáron |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Piros
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 56,9189 Ft - 209,9333 Ft | 7500 Raktáron |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Piros
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 122,8332 Ft - 375,1096 Ft | 9040 Raktáron |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz