Menü Keresés

Menetes dugó 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE Piros

This 2-1/2"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10083086

Gyártói cikkszám:

12040

580 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 724,6432 Ft
300 + 231,7613 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

21.739 Ft

30 x 724,6432 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 73.6 mm
H 35.6 mm
L 15.0 mm
Menetméret 2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot