Menü Keresés

Menetes dugó 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Piros

Ez a 13/16"-16 UNF/JIC menetes védődugó védi és távol tartja a szennyeződést, port vagy törmeléket a menetes csatlakozókban vagy szerelvényekben. A recézett fej kialakítása megkönnyíti az alkatrész kézi összeszerelését vagy eltávolítását.
Essentra cikkszám:

10086933

Gyártói cikkszám:

12827

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 121,4842 Ft
2500 + 39,9808 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.371 Ft

250 x 121,4842 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 26.7 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Menetméret 13/16 in - 16 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot