Menü Keresés

Menetes dugó M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Piros

This threaded protection plug fits a M24 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra cikkszám:

10083024

Gyártói cikkszám:

12021

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 169,4645 Ft
2000 + 44,8928 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

33.893 Ft

200 x 169,4645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 13.8 mm
Menetméret M24 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot