Menü Keresés

Menetes dugó 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Piros

This 1-1/16"-16 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10086742

Gyártói cikkszám:

12786

15155 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 105,606 Ft
3000 + 34,6481 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

31.682 Ft

300 x 105,606 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.6 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Menetméret 11/16 in - 16 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot