Menü Keresés

Menetes dugó 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Piros

This 1"-14 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10086735

Gyártói cikkszám:

12785

12540 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 145,9943 Ft
2000 + 46,8009 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

29.199 Ft

200 x 145,9943 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
H 31.0 mm
L 13.2 mm
Menetméret 1 in - 14 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot