Menü Keresés

Menetes dugó M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE Piros

Essentra cikkszám:

10068847

Gyártói cikkszám:

10128

16798 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 129,9575 Ft
3000 + 40,936 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

38.987 Ft

300 x 129,9575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.2 mm
H 18.2 mm
L 13.7 mm
Menetméret M22 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot