Menü Keresés

Menetes dugó M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Piros

This threaded protection plug fits a M14 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra cikkszám:

10082997

Gyártói cikkszám:

12018

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 120,6006 Ft
5000 + 39,8819 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

60.300 Ft

500 x 120,6006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.5 mm
H 17.2 mm
L 9.5 mm
Menetméret M14 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot