Menü Keresés

Menetes dugó 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Piros

This 7/8"-14 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10070543

Gyártói cikkszám:

10326

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 132,1407 Ft
2500 + 42,8015 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.035 Ft

250 x 132,1407 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.8 mm
H 32.1 mm
L 13.6 mm
Menetméret 7/8 in - 14 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot