Menü Keresés

Menetes dugó 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Piros

This 1-3/16"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10082409

Gyártói cikkszám:

11506

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 177,9638 Ft
1500 + 57,354 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

26.695 Ft

150 x 177,9638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 36.8 mm
H 31.8 mm
L 13.5 mm
Menetméret 1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot