Menü Keresés

Menetes dugó 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE Piros

This 1-5/8"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10082485

Gyártói cikkszám:

11752

15840 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 365,9606 Ft
800 + 119,8373 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

29.277 Ft

80 x 365,9606 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.6 mm
H 30.2 mm
L 12.9 mm
Menetméret 1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot