Menü Keresés

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – anya

Raktáron

A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
224 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Ágak száma Menetméret Szín Gomb anyaga Megveszem
1.645,3163 Ft - 4.428,9539 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
5
M8
Fekete
TPE
2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
5
M8
Szürke
Alumínium
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft 5 Raktáron
60.0 mm
5
M12
Szürke
Alumínium
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
5
M10
Szürke
Alumínium
4.501,8482 Ft - 5.058,6887 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
6
16.0 mm
Fekete
PA
3.144,8601 Ft - 3.534,1142 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
3.923,8133 Ft - 3.923,8133 Ft 80 Raktáron
40.0 mm
5
M8
Szürke
304 Rozsdamentes acél
11.625,1886 Ft - 13.062,8769 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
129.0 mm
6
8.0 mm
Fekete
PA
4.071,1045 Ft - 4.574,3369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
45,051 Ft - 109,5801 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
6
M6
Fekete
PA
1.419,2967 Ft - 1.696,1556 Ft 430 Raktáron
40.0 mm
5
M8
Fekete
PP
2.154,8232 Ft - 2.578,1901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
5
M10
Fekete
PP
692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft 638 Raktáron
40.0 mm
6
M6
Fekete
Poliamid
1.035,0845 Ft - 1.610,1294 Ft 5 Raktáron
40.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.585,7877 Ft - 1.769,8634 Ft 3 Raktáron
60.0 mm
4
M12
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
2.040,644 Ft - 4.907,1977 Ft 11 Raktáron
32.0 mm
4
M6
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
4.114,297 Ft - 9.876,7752 Ft 70 Raktáron
77.0 mm
5
M12
Fekete
TPE
1.130,0416 Ft - 1.261,3657 Ft 2 Raktáron
50.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.047,4439 Ft - 1.168,9105 Ft 5 Raktáron
25.0 mm
4
M5
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • / 12
Puha érintésű kézikerék 43.0 mm Betét M8 PP;TPE Fekete

10188002

Ártartomány
4.428 Ft - 1.645 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Teljes magasság
    29.0 mm
  • Menethossz
    13.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188552

Ártartomány
3.361 Ft - 2.991 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék 40.0 mm M8 Alumínium Szürke

10271681

Ártartomány
4.789 Ft - 4.789 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    40.0 mm
Kézikerék 60.0 mm M12 Alumínium Szürke

10271728

Ártartomány
7.226 Ft - 7.226 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Teljes magasság
    39.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    60.0 mm
Kézikerék 50.0 mm M10 Alumínium Szürke

10271759

Ártartomány
6.461 Ft - 6.461 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    50.0 mm
Kézikerék 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Fekete

10188767

Ártartomány
5.058 Ft - 4.501 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    16.0 mm
  • Gombmagasság
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 61.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188705

Ártartomány
3.534 Ft - 3.144 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    32.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M8 304 Rozsdamentes acél Szürke

10271643

Ártartomány
3.923 Ft - 3.923 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    12.2 mm
  • Teljes magasság
    24.2 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
Kézikerék 129.0 mm Előfúrt vakfurat 8.0 mm PA Fekete

10188682

Ártartomány
13.062 Ft - 11.625 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.0 mm
  • Gombmagasság
    47.0 mm
  • Teljes magasság
    47.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 82.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188729

Ártartomány
4.574 Ft - 4.071 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M6 60.0 mm PA Fekete

10144084

Ártartomány
109 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Csavar
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kézikerék M8 40.0 mm Fekete PP

10275252

Ártartomány
1.696 Ft - 1.419 Ft

Készletszintek
430 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M10 Fekete

10275351

Ártartomány
2.578 Ft - 2.154 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M6 40.0 mm Fekete Poliamid

10280676

Ártartomány
2.059 Ft - 692 Ft

Készletszintek
638 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    6
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188385

Ártartomány
1.610 Ft - 1.035 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188613

Ártartomány
1.769 Ft - 1.585 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Gombmagasság
    36.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188316

Ártartomány
4.907 Ft - 2.040 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    22.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Puha érintésű kézikerék 77.0 mm Betét M12 PP;TPE Fekete

10188033

Ártartomány
9.876 Ft - 4.114 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Gombmagasság
    46.0 mm
  • Teljes magasság
    46.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188514

Ártartomány
1.261 Ft - 1.130 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188217

Ártartomány
1.168 Ft - 1.047 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4