Menü Keresés

Kézikerék M8 304 Rozsdamentes acél Szürke

Rozsdamentes acél 304 M8 belső menettel és 5 lebennyel a kiváló fogásért és kényelemért beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10271643

Gyártói cikkszám:

491352

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 3.923,8133 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

19.619 Ft

5 x 3.923,8133 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 12.2 mm
Teljes magasság 24.2 mm
Menethossz 12.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 7326909890
Ágak száma 5
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot