Menü Keresés

Puha érintésű kézikerék 43.0 mm Betét M8 PP;TPE Fekete

Essentra cikkszám:

10188002

Gyártói cikkszám:

1218970

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.428,9539 Ft
25 - 399 1.849,1205 Ft
400 + 1.645,3163 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.429 Ft

1 x 4.428,9539 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 29.0 mm
Teljes magasság 29.0 mm
Menethossz 13.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 43.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 43.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot