Menü Keresés

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – anya

Raktáron

A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
224 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Ágak száma Menetméret Szín Gomb anyaga Megveszem
2.430,2762 Ft - 5.832,4956 Ft 17 Raktáron
40.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
2.844,6071 Ft - 7.672,6948 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.0 mm
6
M10
Fekete
PA
2.723,8662 Ft - 3.060,6723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
1.201,6866 Ft - 1.436,8297 Ft 10 Raktáron
40.0 mm
5
M8
Fekete
PP
46,8949 Ft - 109,5801 Ft 3550 Raktáron
50.0 mm
6
M8
Fekete
PA
2.244,9685 Ft - 2.522,7452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.0 mm
5
M8
Fekete
TPE
10188057 2.468,7616 Ft - 2.839,7331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.0 mm
4
M10
Szürke
PA
656,9764 Ft - 733,0437 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
4
M5
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.461,7372 Ft - 1.764,012 Ft 130 Raktáron
50.0 mm
5
M8
Fekete
PP
34,486 Ft - 80,584 Ft 786 Raktáron
45.0 mm
6
M6
Fekete
Acél
3.297,3001 Ft - 3.704,8402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
66.0 mm
5
M10
Fekete
TPE
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft 1 Raktáron
40.0 mm
5
M6
Szürke
Alumínium
3.133,6005 Ft - 3.133,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
4
M6
Szürke
304 Rozsdamentes acél
2.897,5502 Ft - 3.255,789 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
4
M10
Szürke
PA
739,6016 Ft - 825,5127 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
4
M6
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.118,0347 Ft - 1.248,154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
4
M10
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
455,7597 Ft - 508,4975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
5
M4
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
922,6092 Ft - 1.036,8333 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
4
M6
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
8
M12
Szürke
304 Rozsdamentes acél
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
5
M10
Szürke
Alumínium
  • / 12
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188453

Ártartomány
5.832 Ft - 2.430 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék 61.0 mm 6H menetes áthaladó furat M10 PA Fekete

10188736

Ártartomány
7.672 Ft - 2.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Menethossz
    23.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 51.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188699

Ártartomány
3.060 Ft - 2.723 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Teljes magasság
    29.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M8 40.0 mm Fekete PP

10275344

Ártartomány
1.436 Ft - 1.201 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M8 60.0 mm PA Fekete

10144060

Ártartomány
109 Ft - 46 Ft

Készletszintek
3550 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Csavar
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Puha érintésű kézikerék 53.0 mm Betét M8 PP;TPE Fekete

10188019

Ártartomány
2.522 Ft - 2.244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    34.0 mm
  • Teljes magasság
    34.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 56.0 mm Betét M10 PA Szürke

10188057

Ártartomány
2.839 Ft - 2.468 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    29.0 mm
  • Menethossz
    13.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Illeszkedés kialakítása
    Betét
Kézikerék M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188248

Ártartomány
733 Ft - 656 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Gombmagasság
    22.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M8 50.0 mm Fekete PP

10275382

Ártartomány
1.764 Ft - 1.461 Ft

Készletszintek
130 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék 60.0 mm M6 6.0 mm Acél Acél

10144077

Ártartomány
80 Ft - 34 Ft

Készletszintek
786 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Csavar
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Puha érintésű kézikerék 66.0 mm Betét M10 PP;TPE Fekete

10188026

Ártartomány
3.704 Ft - 3.297 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    38.5 mm
  • Teljes magasság
    38.5 mm
  • Menethossz
    17.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 40.0 mm M6 Alumínium Szürke

10271674

Ártartomány
4.789 Ft - 4.789 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    40.0 mm
Kézikerék M6 304 Rozsdamentes acél Szürke

10271780

Ártartomány
3.133 Ft - 3.133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    6.5 mm
  • Teljes magasság
    21.5 mm
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
Kézikerék 70.0 mm Betét M10 PA Szürke

10188095

Ártartomány
3.255 Ft - 2.897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Illeszkedés kialakítása
    Betét
Kézikerék M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188255

Ártartomány
825 Ft - 739 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    22.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188507

Ártartomány
1.248 Ft - 1.118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188125

Ártartomány
508 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188194

Ártartomány
1.036 Ft - 922 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M12 304 Rozsdamentes acél Szürke

10271636

Ártartomány
14.932 Ft - 14.932 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Teljes magasság
    38.6 mm
  • Menethossz
    14.3 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kézikerék 50.0 mm M10 Alumínium Szürke

10271698

Ártartomány
6.461 Ft - 6.461 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    31.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    50.0 mm