Menü Keresés

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – anya

Raktáron

A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
224 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Ágak száma Menetméret Szín Gomb anyaga Megveszem
1.181,4506 Ft - 1.424,7724 Ft 90 Raktáron
38.0 mm
4
M8
Fekete
PP
1.549,947 Ft - 1.846,4425 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
4
M8
Fekete
PP
961,8096 Ft - 961,8096 Ft 35 Raktáron
40.0 mm
5
M8
Fekete
PP
3.667,4597 Ft - 4.120,8983 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
5
M10
Szürke
Alumínium
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
5
M8
Natúr
Alumínium
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft 5 Raktáron
50.0 mm
5
M8
Szürke
Alumínium
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
5
M8
Szürke
Alumínium
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft 1662 Raktáron
60.0 mm
5
M12
Szürke
Alumínium
1.021,815 Ft - 1.221,2456 Ft 130 Raktáron
28.0 mm
5
M6
Fekete
PP
7.566,1247 Ft - 8.501,8662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
99.0 mm
6
8.0 mm
Fekete
PA
2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
4
M12
Szürke
PA
775,6774 Ft - 871,7335 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
4
M6
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.520,4817 Ft - 1.697,2325 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
4
M10
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.967,9858 Ft - 4.720,0588 Ft 20 Raktáron
32.0 mm
4
M5
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
3.056,3932 Ft - 3.434,0869 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
4
M10
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
986,4231 Ft - 1.175,5917 Ft 237 Raktáron
28.0 mm
5
M6
Fekete
PP
1.256,2453 Ft - 1.502,1358 Ft 10 Raktáron
40.0 mm
5
M8
Fekete
PP
1.602,4992 Ft - 1.933,6461 Ft 431 Raktáron
50.0 mm
5
M10
Fekete
PP
1.190,5058 Ft - 3.674,1401 Ft 225 Raktáron
60.0 mm
4
M8
Fekete
Poliamid
  • / 12
Kézikerék M8 38.0 mm 23.0 mm Fekete PP

10275542

Ártartomány
1.424 Ft - 1.181 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    23.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M8 50.0 mm Fekete PP

10275641

Ártartomány
1.846 Ft - 1.549 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Puha érintésű kézikerék M8 Fekete

10271377

Ártartomány
961 Ft - 961 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Ágak száma
    5
Kézikerék 69.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188712

Ártartomány
4.120 Ft - 3.667 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    36.0 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 60.0 mm M10 Alumínium Szürke

10271711

Ártartomány
7.226 Ft - 7.226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    39.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    60.0 mm
Kézikerék 50.0 mm M8 Alumínium Natúr

10386316

Ártartomány
6.461 Ft - 6.461 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7616100099
  • Teljes átmérő
    50.0 mm
Kézikerék 50.0 mm M8 Alumínium Szürke

10271704

Ártartomány
6.461 Ft - 6.461 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Teljes magasság
    31.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    50.0 mm
Kézikerék 40.0 mm M8 Alumínium Szürke

10271742

Ártartomány
4.789 Ft - 4.789 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616991099
  • Teljes átmérő
    40.0 mm
Kézikerék 60.0 mm M12 Alumínium Szürke

10271773

Ártartomány
7.226 Ft - 7.226 Ft

Készletszintek
1662 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Teljes magasság
    39.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Teljes átmérő
    60.0 mm
Kézikerék M6 28.0 mm 25.0 mm Fekete PP

10275238

Ártartomány
1.221 Ft - 1.021 Ft

Készletszintek
130 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék 99.0 mm Előfúrt vakfurat 8.0 mm PA Fekete

10188668

Ártartomány
8.501 Ft - 7.566 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.0 mm
  • Gombmagasság
    44.0 mm
  • Teljes magasság
    44.0 mm
  • Menethossz
    22.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 70.0 mm Betét M12 PA Szürke

10188101

Ártartomány
3.361 Ft - 2.991 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Menethossz
    17.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Illeszkedés kialakítása
    Betét
Kézikerék M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188378

Ártartomány
871 Ft - 775 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188606

Ártartomány
1.697 Ft - 1.520 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    36.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188293

Ártartomány
4.720 Ft - 1.967 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Gombmagasság
    22.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188569

Ártartomány
3.434 Ft - 3.056 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M6 28.0 mm 25.0 mm Fekete PP

10275184

Ártartomány
1.175 Ft - 986 Ft

Készletszintek
237 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M8 40.0 mm Fekete PP

10275269

Ártartomány
1.502 Ft - 1.256 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M10 Fekete

10275368

Ártartomány
1.933 Ft - 1.602 Ft

Készletszintek
431 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M8 60.0 mm Fekete Poliamid

10280485

Ártartomány
3.674 Ft - 1.190 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
  • Gomb átmérője
    60.0 mm