Menü Keresés

Kézikerék 61.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10188705

Gyártói cikkszám:

1219061

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 129 3.534,1142 Ft
130 + 3.144,8601 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.534 Ft

1 x 3.534,1142 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 6.0 mm
Gombmagasság 32.0 mm
Teljes magasság 32.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Előfúrt vakfurat
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 61.0 mm
Ágak száma 6
Gomb átmérője 61.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot