Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M8 Alumínium Szürke

Rozsdamentes acél 304 M8 belső menettel és 5 lebennyel a kiváló fogásért és kényelemért beállítás közben.
Essentra cikkszám:

10271681

Gyártói cikkszám:

491356

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.789,2356 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

47.892 Ft

10 x 4.789,2356 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 24.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 7616999099
Teljes átmérő 40.0 mm
Ágak száma 5
Gomb átmérője 40.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot