Menü Keresés

Kézikerék M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

Essentra cikkszám:

10188217

Gyártói cikkszám:

1219006

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 799 1.168,9105 Ft
800 + 1.047,4439 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

29.223 Ft

25 x 1.168,9105 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Gombmagasság 20.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 25.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot