Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm Betét M8 PA

Essentra cikkszám:

10188552

Gyártói cikkszám:

1219041

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 3.361,4562 Ft
250 + 2.991,5252 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.615 Ft

10 x 3.361,4562 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gombmagasság 31.0 mm
Teljes magasság 31.0 mm
Menethossz 17.0 mm
Illeszkedés kialakítása Betét
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot