Menü Keresés

Kézikerék 82.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10188729

Gyártói cikkszám:

1219063

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 69 4.574,3369 Ft
70 + 4.071,1045 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.574 Ft

1 x 4.574,3369 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 6.0 mm
Gombmagasság 40.0 mm
Teljes magasság 40.0 mm
Menethossz 15.0 mm
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Előfúrt vakfurat
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes átmérő 82.0 mm
Ágak száma 6
Gomb átmérője 82.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot