A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
Sorozat szám: SR1962
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szegecsfej alakja | Fej hossza | Furatátmérő | Fejátmérő | Stílus | Panelvastagsági tartomány | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,9262 Ft - 57,9359 Ft | 1000 Raktáron |
Gomba
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kerekfejű hajtás
|
||
| 39,1147 Ft - 48,2875 Ft | 1000 Raktáron |
Csomó
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kerekfejű hajtás
|
||
| 101,4415 Ft - 125,2363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
7.
|
0.154 - 0.157 in
3.9 - 4.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | 1800 Raktáron |
Csomó
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 58,4332 Ft - 58,4332 Ft | 1000 Raktáron |
Csomó
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 120,1112 Ft - 120,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Gomba
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 224,699 Ft - 277,4081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 550 Raktáron |
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 998 Raktáron |
Csomó
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 10308790 | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 1000 Raktáron |
Csomó
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 908 Raktáron |
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 75,3995 Ft - 93,0855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kerekfejű hajtás
|
||
| 58,4382 Ft - 72,1437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Gomba
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kerekfejű hajtás
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Gomba
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Gomba
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz