10308745
61ASM25100
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panelvastagsági tartomány | 0.252 in |
---|---|
Panelvastagsági tartomány | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Fejátmérő | 14.3 mm |
Fejátmérő | 0.563 in |
Fej hossza | 0.11 in |
Fej hossza | 2.8 mm |
Horgony hossza | 1 in |
Horgony hossza | 25.4 mm |
Furatátmérő | 6.4 mm |
Furatátmérő | 0.252 in |
Szegecstípus | Csavarszegecs |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Stílus | Fixed Dowel |
Szegecs anyaga | Módosított poliamid 6/6 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz