10308790
61ASR25100
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 202,0818 Ft |
5000 + | 139,9007 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panelvastagsági tartomány | 6.4 mm |
---|---|
Panelvastagsági tartomány | 0.252 in |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Fejátmérő | 11.1 mm |
Fejátmérő | 0.437 in |
Fej hossza | 3.2 mm |
Fej hossza | 0.126 in |
Horgony hossza | 25.4 mm |
Horgony hossza | 1 in |
Furatátmérő | 6.4 mm |
Furatátmérő | 0.252 in |
Szegecstípus | Csavarszegecs |
Szegecsillesztés típusa | Csavarozható |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Stílus | Fixed Dowel |
Szegecs anyaga | Módosított poliamid 6/6 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Szín | Fehér |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz