10406793
61APT25075
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 49,4947 Ft |
| 5000 - 19999 | 44,546 Ft |
| 20000 + | 40,0926 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 0.252 in |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 6.4 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
| Fejátmérő | 0.625 in |
| Fejátmérő | 15.9 mm |
| Fej hossza | 2.8 mm |
| Fej hossza | 0.110 in |
| Horgony hossza | 0.750 in |
| Horgony hossza | 19.1 mm |
| Furatátmérő | 0.250 in |
| Furatátmérő | 6.4 mm |
| Szegecstípus | Anchor Rivet |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Kerekfejű hajtás |
| Stílus | 9 |
| Szegecs anyaga | Módosított poliamid 6/6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Acetál |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz