Menü Keresés

Csavarszegecs 6.4 mm 6.4 mm (PT) Acél;Poliamid Fehér

Horgonyszegecsek acél vezetőtüskékkel. Ütésmódosított poliamidból készült test, horganyzott acél csappal. Gyors és egyszerű telepítést, valamint nagy szilárdságot kínál. Hő- és elektromos szigetelést és nagy kihúzóerőt biztosít.
Essentra cikkszám:

10308851

Gyártói cikkszám:

61AST25150

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 6.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Fejátmérő 15.9 mm
Fej hossza 2.8 mm
Horgony hossza 38.1 mm
Furatátmérő 6.4 mm
Szegecstípus Anchor Rivet
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Stílus Fixed Dowel
Szegecs anyaga Módosított poliamid 6/6
Rögzítőtüske anyaga Acél
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot