10373606
401007
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 125,2363 Ft |
| 5000 - 9999 | 112,7119 Ft |
| 10000 + | 101,4415 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 3.9 - 4.0 mm |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 0.154 - 0.157 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
| Fejátmérő | 15.1 mm |
| Fejátmérő | 0.594 in |
| Fej hossza | 0.102 in |
| Fej hossza | 2.6 mm |
| Horgony hossza | 0.421 in |
| Horgony hossza | 10.7 mm |
| Furatátmérő | 6.4 mm |
| Furatátmérő | 0.252 in |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 7. |
| Szegecs anyaga | Poliamid 6/6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz