Menü Keresés

Csavarszegecs 6.4 mm 6.4 mm (PT) Poliamid Fehér

Horgonyszegecsek műanyag vezetőtüskékkel. Ütésmódosított poliamidból készült test, acetál csappal. Gyors és egyszerű telepítést, valamint nagy szilárdságot kínál. Ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, vakolatot, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot.
Essentra cikkszám:

10406786

Gyártói cikkszám:

61APM25150

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,9359 Ft
5000 - 19999 52,1415 Ft
20000 + 46,9262 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.936 Ft

1000 x 57,9359 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 6.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Fejátmérő 14.3 mm
Fej hossza 2.8 mm
Horgony hossza 38.1 mm
Furatátmérő 6.4 mm
Szegecstípus Anchor Rivet
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Kerekfejű hajtás
Stílus 9
Szegecs anyaga Módosított poliamid 6/6
Rögzítőtüske anyaga Acetál
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot