A talpas vezetékklipszek ragasztós talpon egyszerű, de hatékony módot kínálnak kábelek rögzítésére, ragasztóval rögzíthetők.
Sorozat szám: SR6261
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kábelhossz | Minimális panelvastagság | Maximális panelvastagság | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,4974 Ft - 194,1932 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 118,6736 Ft - 136,8004 Ft | 80 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 134,0622 Ft - 157,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| 134,0622 Ft - 157,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| 258,2122 Ft - 258,2122 Ft | 4600 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 188,9358 Ft - 221,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 135,1986 Ft - 157,8846 Ft | 3600 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 96,7543 Ft - 113,115 Ft | 70 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 165,0998 Ft - 194,1932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10009451 | 88,9094 Ft - 88,9094 Ft | 17500 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 98,671 Ft - 113,115 Ft | 1900 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 10300442 | 98,671 Ft - 113,115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
| 164,4974 Ft - 194,1932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 181,3373 Ft - 207,1312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 188,9358 Ft - 221,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 165,0998 Ft - 194,1932 Ft | 5800 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 98,671 Ft - 113,115 Ft | 2500 Raktáron |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 10300572 | 180,3516 Ft - 499,037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 126,5478 Ft - 140,6099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 33,52 Ft - 33,52 Ft | 118490 Raktáron |
6.272 in
159.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz