Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10009444
FTH-31-UVB
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 258,2122 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Élrögzítés |
| Kábelhossz | 3.0 mm |
| Kábelhossz | 0.118 in |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Maximális panelvastagság | 3.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.118 in |
| Teljes magasság | 0.571 in |
| Teljes magasság | 14.5 mm |
| Teljes szélesség | 0.425 in |
| Teljes szélesség | 10.8 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél |
| Markolat anyaga | 304 Rozsdamentes acél |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz