Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Élrögzítés 4.8 mm PA;Rozsdamentes acél Fekete

Ez a fém szélű kábelkötegelő rögzítőkapocs fekete poliamid és rugóacél kombinációjából készül. A klipsz a kábelkötegelő állandó rögzítését kínálja minden lemezanyag-alkalmazásnál.
Essentra cikkszám:

10300572

Gyártói cikkszám:

550258

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 499,037 Ft
100 - 1499 207,1312 Ft
1500 + 180,3516 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.990 Ft

10 x 499,037 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Élrögzítés
Kábelhossz 200.0 mm
Minimális panelvastagság 3.0 mm
Maximális panelvastagság 6.0 mm
Teljes magasság 19.0 mm
Teljes szélesség 17.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél
Markolat anyaga 302 Rozsdamentes acél
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot