Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Élrögzítés Nylon 6/6;Stainless Seel Fekete

Ez a fém szélű kábelkötegelő rögzítőkapocs fekete poliamid és rugóacél kombinációjából készül. A klipsz a kábelkötegelő állandó rögzítését kínálja minden lemezanyag-alkalmazásnál.
Essentra cikkszám:

10300565

Gyártói cikkszám:

550256

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 194,1932 Ft
1500 + 164,4974 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.419 Ft

100 x 194,1932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Élrögzítés
Minimális panelvastagság 0.7 mm
Maximális panelvastagság 3.0 mm
Teljes magasság 15.6 mm
Teljes szélesség 13.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél
Markolat anyaga 302 Rozsdamentes acél
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot